Meniu Caută

Inserție filetată 33.0 M24 x 2.00 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni metrice și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20217969

Numărul piesei producătorului:

20217969

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 154,4738 RON
10 - 19 139,0116 RON
20 - 49 131,3052 RON
50 - 99 123,5988 RON
100 - 499 100,4302 RON
500 + 92,6744 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

154,47 RON

1 x 154,4738 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Aplicații intense
Int. d1 tol. 6H M24 x 2.00
Int. tip filet d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M33 x 2.00
Ext. tip filet d2 Non-Std
l1 33.0
Inst tool ref W0750
Inst. tap drill size 31.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 33.3
Inst. thread tap tol. 6H M33 x 2.00
Inst. thread depth min. 37.5
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 28.8
Depth burghiului de îndepărtare 6.4
Material Oţel carbon
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne