20218010
20218010
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 94,6504 RON |
10 - 19 | 85,1656 RON |
20 - 49 | 80,4726 RON |
50 - 99 | 75,7302 RON |
100 - 499 | 61,503 RON |
500 + | 56,81 RON |
Tip inserție | Aplicații intense |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M8 x 1.25 |
Int. tip filet d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 1/2"-13 |
Ext. tip filet d2 | UNC |
l1 | 0.4 |
Inst tool ref | W0440 |
Inst. tap drill size | 29/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.51 |
Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
Inst. thread depth min. | 0.50 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 13/32" |
Depth burghiului de îndepărtare | 3/16" |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.