Meniu Caută

Inserție filetată 0.5 M10 x 1.50 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni metrice și în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218027

Numărul piesei producătorului:

20218027

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 110,9524 RON
10 - 19 99,8374 RON
20 - 49 94,3046 RON
50 - 99 88,7718 RON
100 - 499 72,124 RON
500 + 66,5912 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

110,95 RON

1 x 110,9524 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Aplicații intense
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.50
Int. tip filet d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 5/8"-11
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.5
Inst tool ref W0450
Inst. tap drill size 37/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.63
Inst. thread tap tol. 2B 5/8"-11
Inst. thread depth min. 0.56
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 17/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne