20218034
20218034
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 155,6594 RON |
10 - 19 | 140,0984 RON |
20 - 49 | 132,2932 RON |
50 - 99 | 124,5374 RON |
100 - 499 | 101,1712 RON |
500 + | 93,4154 RON |
Tip inserție | Aplicații intense |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M12 x 1.75 |
Int. tip filet d1 | Coarse |
E x t d2 tol 2A | 3/4"-16 |
Ext. tip filet d2 | UNF |
l1 | 0.6 |
Inst tool ref | W0470 |
Inst. tap drill size | 45/64" |
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 | 0.76 |
Inst. thread tap tol. 2B | 3/4"-16 |
Inst. thread depth min. | 0.68 |
Dimensiunea burghiului de îndepărtare | 21/32" |
Depth burghiului de îndepărtare | 3/16" |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.