Meniu Caută

Inserție filetată 0.8 M14 x 2.00 Aplicații intense Oţel inoxidabil 303

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni metrice și în inci și fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20218041

Numărul piesei producătorului:

20218041

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 163,1188 RON
10 - 19 146,8168 RON
20 - 49 138,6658 RON
50 - 99 130,5148 RON
100 - 499 106,0124 RON
500 + 97,8614 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

163,12 RON

1 x 163,1188 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Aplicații intense
Int. d1 tol. 6H M14 x 2.00
Int. tip filet d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 7/8"-14
Ext. tip filet d2 UNF
l1 0.8
Inst tool ref W0480
Inst. tap drill size 53/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.88
Inst. thread tap tol. 2B 7/8"-14
Inst. thread depth min. 0.94
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 25/32"
Depth burghiului de îndepărtare 5/16"
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne