Meniu Caută

Inserție filetată 0.43 M8 x 1.25 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni metrice și în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20218072

Numărul piesei producătorului:

20218072

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 34,9752 RON
10 - 19 31,4678 RON
20 - 49 29,7388 RON
50 - 99 27,9604 RON
100 - 499 22,724 RON
500 + 20,995 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

34,98 RON

1 x 34,9752 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Aplicații intense
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. tip filet d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
Ext. tip filet d2 UNC
l1 0.43
Inst tool ref W0440
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.51
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Inst. thread depth min. 0.50
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 13/32"
Depth burghiului de îndepărtare 3/16"
Material Oţel carbon
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne