Meniu Caută

Inserție filetată 0.87 M16 x 2.00 Aplicații intense Oţel carbon

Inserția filetată înlocuiește filetele decapate sau deteriorate cu filete mai puternice, asigurând o conexiune solidă. Este ușor de instalat și îndepărtat fără găurire specială și este utilizat în aplicații grele. Oferă o fixare sigură. Furnizată cu dimensiuni metrice și în inci și fabricată din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20218119

Numărul piesei producătorului:

20218119

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 80,522 RON
10 - 19 72,4698 RON
20 - 49 68,4684 RON
50 - 99 64,4176 RON
100 - 499 52,364 RON
500 + 48,3132 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

80,52 RON

1 x 80,522 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip inserție Aplicații intense
Int. d1 tol. 6H M16 x 2.00
Int. tip filet d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 1"-12
Ext. tip filet d2 UNF
l1 0.87
Inst tool ref W0490
Inst. tap drill size 15/16"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 1.02
Inst. thread tap tol. 2B 1"-12
Inst. thread depth min. 1.00
Dimensiunea burghiului de îndepărtare 27/32"
Depth burghiului de îndepărtare 5/16"
Material Oţel carbon
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne