Meniu Caută

Glisor inserţie arc M6 25.0 mm 1.0 mm Oțel

Polished Steel Round Threaded Insert & Glide has a M6 threaded insert to accommodate adjustable leveing mounts and feet.
Numărul piesei Essentra:

10291757

Numărul piesei producătorului:

499457

180 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 6,8148 RON
200 + 3,053 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

136,30 RON

20 x 6,8148 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Oțel
Culoare Natural
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne