Meniu Caută

Glisor inserţie arc M10 38.0 mm 1.2 mm Oțel

Polished Steel Round Threaded Insert & Glide has a M10 threaded insert to accommodate adjustable leveing mounts and feet.
Numărul piesei Essentra:

10291801

Numărul piesei producătorului:

499464

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 9,7194 RON
200 + 4,3537 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

194,39 RON

20 x 9,7194 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Oțel
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne