Meniu Caută

Glisor inserţie arc M6 51.0 mm 1.2 mm Oțel

Polished Steel Round Threaded Insert & Glide has a M6 threaded insert to accommodate adjustable leveing mounts and feet.
Numărul piesei Essentra:

10435922

Numărul piesei producătorului:

551836

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 2,4176 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

483,52 RON

200 x 2,4176 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Oțel
Culoare Natural
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne