Meniu Caută

Inserție filetată Dreptunghiular 40.0 mm 20.0 mm Negru

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions.Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Numărul piesei Essentra:

10289983

Numărul piesei producătorului:

499258

280 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 8,9653 RON
200 - 1599 4,0251 RON
1600 + 3,4364 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

179,31 RON

20 x 8,9653 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne