Meniu Caută

Dreptunghiular Inserție filetată Negru Nailon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions .Each piece is made up of two parts, when ordering a piece only one half is offered, please contact with a sales representative for more details on your order.
Numărul piesei Essentra:

10435595

Numărul piesei producătorului:

499259

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 899 7,0792 RON
900 + 6,0641 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

1 061,88 RON

150 x 7,0792 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne