10290057
499276
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 24,1591 RON |
100 - 199 | 10,8158 RON |
200 + | 9,2414 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material | Nailon |
---|---|
Culoare | Negru |
Finalizare | Lustruit |
Tip | Type 3: 1 Level, 2 Direction, Bottom Thread |
Numărul de piulițe | 1 |
Stil cap | Flat |
Dimensiune șurub | M10 |
L1 | 60.0 mm |
L1 | 2.362 in |
L2 | 30.0 mm |
L2 | 1.181 in |
WT | 2.0 mm |
WT | 0.079 in |
E | 20.0 mm |
E | 0.787 in |
G | 33.0 mm |
G | 1.299 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.