Meniu Caută

Dreptunghiular Inserție filetată Negru Nailon

Horizontal insert for a rectangular-shaped tube. Features one level with two directions, and two threads.
Numărul piesei Essentra:

10435632

Numărul piesei producătorului:

499279

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 299 8,081 RON
300 + 6,9056 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

808,10 RON

100 x 8,081 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne