Meniu Caută

Inserție tub Oval 35.0 mm 20.0 mm Negru

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Numărul piesei Essentra:

10246795

Numărul piesei producătorului:

460797

2170 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 2,4004 RON
2500 + 0,7873 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

600,10 RON

250 x 2,4004 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 3.0 mm
Material PE
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne