Meniu Caută

Inserție tub Oval 40.0 mm 20.0 mm Negru

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Numărul piesei Essentra:

10257159

Numărul piesei producătorului:

465360

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 2,7789 RON
500 - 1999 1,3321 RON
2000 + 1,1185 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

138,95 RON

50 x 2,7789 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă perete compatibil 1.2 mm
Grosime maximă perete compatibil 1.5 mm
Material PE
Culoare Negru
Finalizare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne