Meniu Caută

Inserție tub Oval 60.0 mm 30.0 mm Negru

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Numărul piesei Essentra:

10258057

Numărul piesei producătorului:

465582

225 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
75 - 749 8,7978 RON
750 + 4,1894 RON
Ambalaj standard: 750

Comandă în multiplu de 75

Preț total:

659,84 RON

75 x 8,7978 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Material PE
Culoare Negru
Finalizare Texturat
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne