Meniu Caută

Vârf cu nervuri 45.0 mm 1.2 mm ABS Natural

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Numărul piesei Essentra:

10289853

Numărul piesei producătorului:

499228

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 15,6405 RON
100 + 6,996 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

156,41 RON

10 x 15,6405 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime maximă perete compatibil 1.2 mm
Material ABS
Culoare Natural
Finalizare Crom
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne