Meniu Caută

Inserţii pătrate cu cap angular

În stoc

Inserțiile pătrate unghiulare cu o bază unghiulară sunt ideale pentru capetele țevilor, suprafețe neregulate și conexiuni unghiulare. Utilizat frecvent în mobilă și construcții. Ușor de introdus, acestea sunt construite pentru durabilitate. Disponibil în polietilenă (PE) și nailon, cu un finisaj negru elegant.Sunt ușor de asamblat pentru mobilier și construcții.Ideale pentru capetele de conducte sau suprafețe neregulate și pentru tuburi care întâlnesc suprafețele unghiulare.Concepute pentru a fi durabile și de lungă durată. Material: PE, LDPE - PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1555

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T2 Stil cap L1 T1 Tip Cumpără
0,5452 RON - 0,7633 RON 2495 În stoc
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
0,9739 RON - 1,9006 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
0,703 RON - 2,2329 RON 1268 În stoc
1.2 mm
0,9205 RON - 2,3904 RON 1900 În stoc
1.0 mm
1.5 mm
1,2077 RON - 1,6978 RON 1279 În stoc
1.0 mm
Flat
2.0 mm
1
0,3731 RON - 0,5921 RON 3300 În stoc
1.2 mm
0,2921 RON - 0,409 RON 200 În stoc
1.0 mm
2.0 mm
Pătrat Inserție tub 1.6 mm 1.2 mm Negru LDPE - PIR

10093252

Interval de preț
0,7633 RON - 0,5452 RON

Niveluri de stoc
2495 În stoc
Caracteristici
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Formă cap
    Pătrat
  • Stil cap
    Angled
  • Tip
    3
Inserție tub 1.2 mm Negru LDPE - PIR

10127582

Interval de preț
2,2329 RON - 0,703 RON

Niveluri de stoc
1268 În stoc
Caracteristici
  • T1
    1.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Inserție tub 1.5 mm 1.0 mm Negru LDPE - PIR

10092941

Interval de preț
2,3904 RON - 0,9205 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Pătrat Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10246726

Interval de preț
1,6978 RON - 1,2077 RON

Niveluri de stoc
1279 În stoc
Caracteristici
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Formă cap
    Pătrat
  • Stil cap
    Flat
  • Tip
    1
Inserție tub

10092958

Interval de preț
0,5921 RON - 0,3731 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • T1
    1.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10261255

Interval de preț
0,409 RON - 0,2921 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Material
    PE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790