Meniu Caută

Inserție filetată M10 35.0 mm Pătrat 2.0 mm PA Negru

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Numărul piesei Essentra:

10248256

Numărul piesei producătorului:

461359

220 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 9,1381 RON
400 + 4,1604 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

365,52 RON

40 x 9,1381 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 35.0 mm
L2 35.0 mm
Dimensiune filet M10
Material PA
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne