Meniu Caută

Inserție filetată M8 Pătrat 31.7 mm 2.0 mm HIPS Negru

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HIPS material.
Numărul piesei Essentra:

10252871

Numărul piesei producătorului:

462389

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 8,1275 RON
500 + 3,2721 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

406,38 RON

50 x 8,1275 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material HIPS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne