Meniu Caută

Inserție filetată M8 Pătrat 38.1 mm 2.0 mm HIPS Negru

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HIPS material.
Numărul piesei Essentra:

10252888

Numărul piesei producătorului:

462390

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 11,6606 RON
250 + 4,6686 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

291,52 RON

25 x 11,6606 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M14
Grosime minimă perete compatibil 1.0 mm
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Material HIPS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne