Meniu Caută

Inserție filetată M10 Pătrat 40.0 mm 2.0 mm Aliaj din aluminiu turnat

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Numărul piesei Essentra:

10261330

Numărul piesei producătorului:

466585

26 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 36,4481 RON
100 + 14,7177 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

364,48 RON

10 x 36,4481 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Aliaj din aluminiu turnat
Culoare Natural
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne