Meniu Caută

Inserție filetată 30.0 mm Pătrat 1.5 mm PA Negru

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Numărul piesei Essentra:

10273999

Numărul piesei producătorului:

493607

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 23 126,661 RON
24 + 46,8095 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă orice cantitate

Preț total:

126,66 RON

1 x 126,661 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
H 27.0 mm
h 6.0 mm
T 1.5 mm
Dimensiune filet M16
Capacitate portantă statică maximă 5500 N
Material PA
Material bucșă Alamă placată cu nichel
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne