Meniu Caută

Inserție filetată M20 40.0 mm Pătrat 1.5 mm PA Negru

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M20 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Numărul piesei Essentra:

10645109

Numărul piesei producătorului:

493611

16 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
24 - 119 50,7701 RON
120 + 42,2751 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă în multiplu de 24

Preț total:

1 218,48 RON

24 x 50,7701 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
H 35.0 mm
h 8.0 mm
T 1.5 mm
Dimensiune filet M20
Capacitate portantă statică maximă 9500 N
Material PA
Material bucșă Alamă placată cu nichel
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne