Meniu Caută

Inserție filetată M12 30.0 mm Pătrat 1.5 mm PA Negru

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Numărul piesei Essentra:

10274132

Numărul piesei producătorului:

493623

24 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 23 211,986 RON
24 - 191 78,2714 RON
192 + 65,621 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă orice cantitate

Preț total:

211,99 RON

1 x 211,986 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne