Meniu Caută

Inserție filetată M16 50.0 mm Pătrat 2.0 mm PA Negru

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Numărul piesei Essentra:

10274255

Numărul piesei producătorului:

493637

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 15 218,6891 RON
16 + 80,7084 RON
Ambalaj standard: 16

Comandă orice cantitate

Preț total:

218,69 RON

1 x 218,6891 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne