Meniu Caută

Inserție filetată HDPE M6

Bușonul filetat cu garnitură inelară, realizat din HDPE de culoare galbenă, este echipat cu garnitură inelară pentru a proteja filetele BSP/Gas împotriva scurgerilor prin etanșare.
Numărul piesei Essentra:

10286135

Numărul piesei producătorului:

498583

700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,0201 RON
1000 + 0,9198 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

202,01 RON

100 x 2,0201 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 19.0 mm
L2 19.0 mm
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne