Meniu Caută

Metal Inserție filetată M10 Pătrat 35.0 mm 1.5 mm HDPE Negru

Inserția filetată pătrată din HDPE lustruit, cu glisor, permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile de nivelare cu filet M10.
Numărul piesei Essentra:

10286210

Numărul piesei producătorului:

498591

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 4,4471 RON
500 + 2,0204 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

222,36 RON

50 x 4,4471 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 35.0 mm
L2 35.0 mm
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne