Meniu Caută

Metal Inserție filetată M8 Pătrat 40.0 mm 1.5 mm HDPE Negru

Inserția de tub cu filet pătrat are o inserție M8 cu filet interior pentru a găzdui suporturi și picioare de nivelare reglabile. Reduce nevoia de găurire, ceea ce poate economisi timp și efort. Proiectată pentru a adăuga picioare reglabile pe înălțime, roți, glisante sau orice componente externe. Fabricată din HDPE.
Numărul piesei Essentra:

10286227

Numărul piesei producătorului:

498592

1623 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 4,7589 RON
200 + 2,1666 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

95,18 RON

20 x 4,7589 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne