Meniu Caută

Inserție filetată HDPE M10

Inserția filetată pătrată din HDPE lustruit, cu glisor, permite montarea picioarelor și suporturilor ajustabile de nivelare cu filet M10.
Numărul piesei Essentra:

10286234

Numărul piesei producătorului:

498593

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 5,2605 RON
500 + 2,3926 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

263,03 RON

50 x 5,2605 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne