Meniu Caută

Inserție filetată M8 Pătrat 22.0 mm 2.0 mm HDPE Negru

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10286654

Numărul piesei producătorului:

498641

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,7705 RON
1000 - 4999 1,7113 RON
5000 + 1,6703 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

377,05 RON

100 x 3,7705 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Produsul 498641 înlocuiește:

Glisor pătrat Rotund 22.0 mm Negru HDPE
Numărul piesei Essentra: 10632000
Numărul piesei producătorului: 466712

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne