Meniu Caută

Inserție filetată M8 Pătrat 50.0 mm 2.0 mm HDPE Negru

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10286739

Numărul piesei producătorului:

498649

81 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 12,4846 RON
250 + 5,6543 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

312,12 RON

25 x 12,4846 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne