Meniu Caută

Inserție filetată Pătrat 30.0 mm 1.5 mm PA Negru

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Numărul piesei Essentra:

10289884

Numărul piesei producătorului:

499232

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 11,6885 RON
150 + 5,2299 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

175,33 RON

15 x 11,6885 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
A 15.0 mm
B 32.0 mm
T 1.5 mm
Dimensiune filet M8
Material PA
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne