Meniu Caută

Inserție filetată Pătrat 25.0 mm 1.5 mm PA Negru

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Numărul piesei Essentra:

10435526

Numărul piesei producătorului:

499238

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 4,1006 RON
500 + 3,5128 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

410,06 RON

100 x 4,1006 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
A 12.5 mm
B 27.0 mm
T 1.5 mm
Dimensiune filet M8
Material PA
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne