Meniu Caută

Inserție filetată Pătrat 40.0 mm 2.0 mm PA Negru

Horizontal Insert for square tube has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Numărul piesei Essentra:

10289938

Numărul piesei producătorului:

499245

16 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 18,2939 RON
100 + 8,6801 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

182,94 RON

10 x 18,2939 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
A 25.0 mm
T 2.0 mm
Dimensiune filet M10
Material PA
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne