Meniu Caută

Inserție filetată M6 Pătrat 25.0 mm 1.0 mm Oțel

Zinc Plated Steel Square Threaded Insert & Glide has a M6 threaded insert to accommodate adjustable levelling mounts and feet.
Numărul piesei Essentra:

10291832

Numărul piesei producătorului:

499467

800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 7,4851 RON
200 + 3,3542 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

149,70 RON

20 x 7,4851 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 25.0 mm
Material Oțel
Culoare Natural
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne