Meniu Caută

Metal Inserție filetată M12 Pătrat 40.0 mm 1.5 mm HDPE Gri

Square Threaded Tube Insert has an M12 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10303986

Numărul piesei producătorului:

551740

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 5,3554 RON
200 + 2,4457 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

107,11 RON

20 x 5,3554 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material HDPE
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne