Meniu Caută

Metal Inserție filetată M6 Pătrat 19.0 mm 1.5 mm HDPE Gri

Square Threaded Tube Insert has an M6 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10304037

Numărul piesei producătorului:

551745

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,8438 RON
1000 + 0,84 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

184,38 RON

100 x 1,8438 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material HDPE
Culoare Gri
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne