Meniu Caută

Inserție filetată M10 Pătrat 25.0 mm 1.5 mm Oțel

Zinc Plated Steel Square Threaded Insert & Glide has a M10 threaded insert to accommodate adjustable levelling mounts and feet.
Numărul piesei Essentra:

10304785

Numărul piesei producătorului:

551843

560 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 8,9096 RON
200 + 3,7102 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

178,19 RON

20 x 8,9096 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Oțel
Culoare Crom
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne