Meniu Caută

Inserție filetată M8 Rotund 15.0 mm 2.0 mm HDPE

Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10404362

Numărul piesei producătorului:

566010237904

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 9,5426 RON
250 - 999 2,6697 RON
1000 + 2,2726 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

238,57 RON

25 x 9,5426 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne