Meniu Caută

Inserție filetată M10 Rotund 30.0 mm 2.0 mm HDPE

Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10404430

Numărul piesei producătorului:

566011037904

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 19,3316 RON
250 - 999 5,4079 RON
1000 + 4,6002 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

483,29 RON

25 x 19,3316 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material HDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne