Meniu Caută

Inserție filetată M10 Pătrat 30.0 mm 2.0 mm Aliaj din aluminiu turnat

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Numărul piesei Essentra:

10163955

Numărul piesei producătorului:

PZAS300-2M10

240 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 42,4531 RON
400 + 16,6482 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

1 698,12 RON

40 x 42,4531 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Grosime maximă perete compatibil 2.0 mm
Material Aliaj din aluminiu turnat
Culoare Crom
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne