Meniu Caută

Inserție filetată M10 Pătrat 25.4 mm 16 Crom

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural steel material.
Numărul piesei Essentra:

10164044

Numărul piesei producătorului:

PZFS254-16M10

144 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 44,1288 RON
250 + 18,0858 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

1 103,22 RON

25 x 44,1288 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 25.4 mm
L2 25.4 mm
Dimensiune filet M10
Material Oțel
Culoare Crom
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne