Meniu Caută

Inserție filetată M10 Pătrat 30.0 mm 2.0 mm HDPE cu inserţie metalică Negru

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Numărul piesei Essentra:

10164075

Numărul piesei producătorului:

PZML300-RM10B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 15,8629 RON
250 + 7,2309 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

396,57 RON

25 x 15,8629 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material HDPE cu inserţie metalică
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne