Meniu Caută

Inserție filetată M10 Pătrat 25.0 mm 2.0 mm HDPE cu inserţie metalică Negru

Inserția de tub cu filet pătrat are o inserție M10 pentru a găzdui suporturi reglabile pentru tuburi pătrate. Reduce nevoia de găurire, ceea ce poate economisi timp și efort. Proiectată pentru a adăuga picioare reglabile pe înălțime, roți, glisante sau orice componente externe. Fabricată din HDPE.
Numărul piesei Essentra:

10164143

Numărul piesei producătorului:

PZMS250-RM10B

496 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 11,5108 RON
500 + 5,237 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

575,54 RON

50 x 11,5108 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
Dimensiune filet M10
Material HDPE cu inserţie metalică
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne