Meniu Caută

Inserţie pentru fixare în unghi drept M4 1.3 mm 2.3 mm PA Negru

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10320693

Numărul piesei producătorului:

SEI-2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,816 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

816,00 RON

1000 x 0,816 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Configurație gaură 1
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790
Dimensiune filet M4

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne