Meniu Caută

Pătrat Inserție tub 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Negru LDPE

Această inserție multifuncțională de tub pătrat se potrivește perfect în tuburi, stâlpi sau bare pătrate, prevenind contaminarea și asigurând siguranță pentru aplicație. Este de culoare neagră și este realizată din LDPE. Poate fi instalată cu ușurință manual sau cu un ciocan pentru un proces de asamblare rapid.
Numărul piesei Essentra:

20594428

Numărul piesei producătorului:

20594428

1800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 1,0062 RON
600 - 2999 0,7187 RON
3000 + 0,6468 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

60,37 RON

60 x 1,0062 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
AxA 45.0 mm
H 14.5 mm
h 5.0 mm
Interval de grosime perete compatibil 3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
Material LDPE
Culoare Negru
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne