Meniu Caută

Inserții pentru tuburi pătrate - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile pentru tub pătrat multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi, stâlpi sau bare pătrate și previn contaminarea, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală.

  • Se potrivesc strâns în tuburi, stâlpi sau bare pătrate.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
  • Folosite în construcția de mașini sau acolo unde este necesară țeava structurală.
Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SRILQ

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H h AxA Interval de grosime perete compatibil Cumpără
1,548 RON - 2,408 RON 690 În stoc
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
4,7024 RON - 7,3148 RON 600 În stoc
21.5 mm
6.0 mm
95.0 mm
0,1482 RON - 0,2306 RON 32500 În stoc
12.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,1563 RON - 0,2431 RON 30000 În stoc
11.5 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,2144 RON - 0,3336 RON 9000 În stoc
12.0 mm
5.0 mm
22.0 mm
0,486 RON - 0,756 RON 750 În stoc
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,1446 RON - 0,225 RON 50500 În stoc
12.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1522 RON - 0,2368 RON 30000 În stoc
12.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
0,1729 RON - 0,269 RON 20500 În stoc
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,4216 RON - 0,6558 RON 4500 În stoc
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
0,6468 RON - 1,0062 RON 1800 În stoc
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,3508 RON - 0,5457 RON 6400 În stoc
14.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,5345 RON - 0,8315 RON 4240 În stoc
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
0,7898 RON - 1,2286 RON 2160 În stoc
25.0 mm
6.5 mm
50.0 mm
  • din 2
Inserție tub 70.0 mm 19.0 mm 5.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594503

Interval de preț
2,408 RON - 1,548 RON

Niveluri de stoc
690 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 95.0 mm 21.5 mm 6.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594558

Interval de preț
7,3148 RON - 4,7024 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 12.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594282

Interval de preț
0,2306 RON - 0,1482 RON

Niveluri de stoc
32500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 15.0 mm 11.5 mm 4.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594305

Interval de preț
0,2431 RON - 0,1563 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 22.0 mm 12.0 mm 5.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594336

Interval de preț
0,3336 RON - 0,2144 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594398

Interval de preț
0,756 RON - 0,486 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 10.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594275

Interval de preț
0,225 RON - 0,1446 RON

Niveluri de stoc
50500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 13.0 mm 12.0 mm 4.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594299

Interval de preț
0,2368 RON - 0,1522 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 20.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594329

Interval de preț
0,269 RON - 0,1729 RON

Niveluri de stoc
20500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 32.0 mm 11.5 mm 5.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594367

Interval de preț
0,6558 RON - 0,4216 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 45.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594428

Interval de preț
1,0062 RON - 0,6468 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 35.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594374

Interval de preț
0,5457 RON - 0,3508 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 40.0 mm 14.5 mm 5.0 mm Negru LDPE Pătrat

20594404

Interval de preț
0,8315 RON - 0,5345 RON

Niveluri de stoc
4240 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub 50.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Negru LDPE Pătrat

20594442

Interval de preț
1,2286 RON - 0,7898 RON

Niveluri de stoc
2160 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru