Meniu Caută

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc

Okrúhle vložky so závitom sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach. Celokovové vložky so závitom sú ideálne pre aplikácie pre silnú záťaž a sú vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov.



Cod Serie: SR5438, SR1571

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
88 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Culoare Dimensiune șurub h Material D Interval de grosime perete compatibil Cumpără
41,1551 RON - 49,3149 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
PA
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
46,5904 RON - 55,5991 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
76,6429 RON - 91,8432 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Negru
Nailon
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
87,6357 RON - 104,9733 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
Nailon
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
83,9492 RON - 100,592 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
PA
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,4591 RON - 5,4096 RON 66 În stoc
20.0 mm
Gri
HDPE
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,4058 RON - 5,2741 RON 175 În stoc
20.0 mm
Gri
HDPE
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,8476 RON - 4,0538 RON 225 În stoc
20.0 mm
Gri
HDPE
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,0155 RON - 2,2235 RON 208 În stoc
20.0 mm
Gri
HDPE
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,8839 RON - 1,9388 RON 356 În stoc
20.0 mm
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,1045 RON - 2,4268 RON 580 În stoc
20.0 mm
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,4621 RON - 3,2267 RON 886 În stoc
20.0 mm
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,14 RON - 4,691 RON 440 În stoc
20.0 mm
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,3261 RON - 5,0978 RON 260 În stoc
20.0 mm
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,7648 RON - 6,0604 RON 255 În stoc
20.0 mm
Negru
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
5,6359 RON - 12,3649 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Negru
PA
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
6,7126 RON - 14,7782 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
PA
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
4,2667 RON - 9,3686 RON 900 În stoc
35.0 mm
Negru
PA
35.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
43,0445 RON - 105,0154 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
PA
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
44,1672 RON - 52,9019 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
PA
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • din 5
Metal Inserție filetată M8 Rotund 1.5 mm HDPE Gri

10303818

Interval de preț
5,4096 RON - 2,4591 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Gri
Metal Inserție filetată M10 Rotund 1.5 mm HDPE Gri

10303870

Interval de preț
5,2741 RON - 2,4058 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Gri
Metal Inserție filetată M8 Rotund 1.5 mm HDPE Gri

10303924

Interval de preț
4,0538 RON - 1,8476 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Gri
Metal Inserție filetată M6 Rotund 1.5 mm HDPE Gri

10304006

Interval de preț
2,2235 RON - 1,0155 RON

Niveluri de stoc
208 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Gri
Metal Inserție filetată M6 Rotund 19.0 mm 1-1.5 Negru

10285909

Interval de preț
1,9388 RON - 0,8839 RON

Niveluri de stoc
356 În stoc
Caracteristici
  • H
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Metal Inserție filetată M8 Rotund 25.0 mm 1-1.5 Negru

10285947

Interval de preț
2,4268 RON - 1,1045 RON

Niveluri de stoc
580 În stoc
Caracteristici
  • H
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Metal Inserție filetată M10 Rotund 32.0 mm 1-1.5 Negru

10285985

Interval de preț
3,2267 RON - 1,4621 RON

Niveluri de stoc
886 În stoc
Caracteristici
  • H
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
38.0 mm Inserție filetată HDPE M10

10286029

Interval de preț
4,691 RON - 2,14 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • H
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Metal Inserție filetată M12 Rotund 40.0 mm 1-1.5 Negru

10286067

Interval de preț
5,0978 RON - 2,3261 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • H
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Metal Inserție filetată M8 Rotund 60.0 mm 1-1.5 Negru

10286104

Interval de preț
6,0604 RON - 2,7648 RON

Niveluri de stoc
255 În stoc
Caracteristici
  • H
    20.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M10 Rotund 35.0 mm PA Negru

10248386

Interval de preț
9,3686 RON - 4,2667 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    2.0 mm | 0.079 in
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru